MTMS-120-54-S-D-100 0.050 " x 0.100 " Mikro-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $7.631 | $7.053 | $6.667 | $6.427 | $5.060 | $4.604 | $3.692 | $2.781 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-120-54-S-D-335 | 0 | Schlauch | 1 | 23 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTMS-120-54-S-D-325 | 0 | Schlauch | 1 | 23 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTMS-120-54-S-D-315 | 0 | Schlauch | 1 | 23 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTMS-120-54-S-D-295 | 0 | Schlauch | 1 | 23 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |