MTMS-125-51-S-D-100 0.050 " x 0.100 " Mikro-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $8.170 | $7.550 | $7.138 | $6.880 | $5.417 | $4.928 | $3.953 | $2.977 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-125-51-S-D-150 | 108 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-125-51-S-D-155 | 108 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-125-51-S-D-160 | 108 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-125-51-S-D-165 | 108 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-125-51-S-D-190 | 108 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |