MTMS-150-51-S-D-165 0.050 " x 0.100 " Mikro-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 114 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $13.070 | $12.085 | $11.424 | $11.010 | $9.016 | $8.358 | $6.834 | $5.236 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-150-51-S-D-190 | 114 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-150-51-S-D-150 | 114 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-150-51-S-D-170 | 114 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-150-51-S-D-140 | 91 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMS-150-51-S-D-130 | 91 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (9 Teile pro Packung) |