MTMS-150-60-G-S-136 0.050 " x 0.100 " Mikro-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $10.479 | $9.685 | $9.155 | $8.824 | $6.952 | $6.328 | $5.080 | $3.833 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMS-150-60-G-S-000 | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTMS-150-60-G-S-605 | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTMS-150-60-G-S-230 | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTMS-150-60-G-S-205 | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTMS-150-60-G-S-125 | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |