MTSW-101-07-G-D-240 - .100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 2 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .240in Post, .430in OAL
Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.
Eigenschaften
Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 3558 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| Preis | $0.235 | $0.213 | $0.179 | $0.157 | $0.146 | $0.123 | $0.101 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-101-07-S-D-240 | 3558 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTSW-101-07-L-D-240 | 3558 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTSW-101-07-T-D-240 | 3558 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTSW-101-07-G-D-185 | 3558 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-101-07-G-D-006 | 3558 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-101-07-G-D-205 | 3558 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-101-07-G-D-160 | 3558 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-101-07-G-D-105 | 3558 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-101-07-G-D-200 | 3558 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-101-07-G-D-275 | 3558 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-101-07-G-D-170 | 3558 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-101-07-G-D-150 | 3558 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |