MTSW-102-08-F-S-239 - .100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 2 Pin, 1 Row, Gold Flash/Tin, .239in Post, .530in OAL
Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.
Eigenschaften
Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| Preis | $0.156 | $0.135 | $0.125 | $0.104 | $0.094 | $0.083 | $0.062 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-102-08-F-S-315 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTSW-102-08-F-S-310 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTSW-102-08-F-S-335 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTSW-102-08-F-S-360 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTSW-102-08-F-S-305 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTSW-102-08-F-S-252 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTSW-102-08-F-S-250 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTSW-102-08-F-S-295 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTSW-102-08-F-S-260 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTSW-102-08-F-S-130 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTSW-102-08-F-S-350 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |