MTSW-103-10-T-S-370-RA - .100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 3 Pin, 1 Row, Tin, .370in Post, Right Angle, 10 Lead
Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.
Eigenschaften
Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 368 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| Preis | $0.237 | $0.206 | $0.185 | $0.155 | $0.144 | $0.124 | $0.103 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-103-10-T-S-240-RA | 1183 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-103-10-T-S-037-RA | 1183 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-103-10-T-S-320-RA | 1183 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-103-10-T-S-180-RA | 1183 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-103-10-T-S-009-RA | 1183 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-103-10-T-S-120-RA | 1183 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-103-10-T-S-510-RA | 368 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-103-10-T-S-340-RA | 368 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-103-10-T-S-430-RA | 368 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-103-10-T-S-530-RA | 368 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-103-10-T-S-500-RA | 368 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-103-10-T-S-502-RA | 368 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |