MTSW-103-11-T-S-718 Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.
Eigenschaften
Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 2197 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| Preis | $0.227 | $0.196 | $0.175 | $0.144 | $0.134 | $0.113 | $0.093 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-103-11-T-S-700 | 2197 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-103-11-T-S-690 | 2197 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-103-11-T-S-710 | 2197 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-103-11-T-S-715 | 2197 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-103-11-T-S-640 | 2197 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-103-11-T-S-400 | 2197 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |