MTSW-104-08-G-D-340 - Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.
Eigenschaften
Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 1831 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.243 | $1.086 | $0.941 | $0.806 | $0.773 | $0.683 | $0.549 | $0.437 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-104-08-S-D-340 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTSW-104-08-L-D-340 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTSW-104-08-T-D-340 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTSW-104-08-G-D-231 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-G-D-310 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-G-D-118 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-G-D-130 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-G-D-335 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-G-D-280 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-G-D-285 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-G-D-270 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-G-D-200 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-G-D-068 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-G-D-300 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-G-D-303 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-G-D-031 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-G-D-330 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-G-D-236 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-G-D-195 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-G-D-260 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |