MTSW-104-08-T-S-310 Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.
Eigenschaften
Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 1831 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| Preis | $0.247 | $0.216 | $0.185 | $0.165 | $0.144 | $0.124 | $0.103 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-104-08-L-S-310 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTSW-104-08-G-S-310 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTSW-104-08-S-S-310 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTSW-104-08-T-S-150 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-T-S-300 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-T-S-295 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-T-S-430 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-T-S-255 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-T-S-080 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-T-S-400 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-T-S-008 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-T-S-305 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-T-S-410 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-T-S-225 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-T-S-280 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-T-S-285 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-T-S-029 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-T-S-350 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-T-S-290 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-104-08-T-S-220 | 1831 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |