MTSW-105-09-L-D-271 Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.
Eigenschaften
Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 31026 |
| Preis | $1.648 | $1.279 | $1.034 | $0.880 | $0.678 | $0.611 | $0.476 | $0.342 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-105-09-L-D-520 | 1587 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-105-09-L-D-435 | 1587 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-105-09-L-D-480 | 1587 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-105-09-L-D-525 | 1587 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-105-09-L-D-505 | 1587 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-105-09-L-D-500 | 1587 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-105-09-L-D-530 | 1587 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-105-09-L-D-495 | 1587 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-105-09-L-D-540 | 1587 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-105-09-L-D-490 | 1587 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-105-09-L-D-220 | 1587 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-105-09-L-D-009 | 1587 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-105-09-L-D-515 | 1587 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-105-09-L-D-315 | 1587 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-105-09-L-D-400 | 1587 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-105-09-L-D-472 | 1587 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-105-09-L-D-430 | 1587 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-105-09-L-D-510 | 1587 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-105-09-L-D-470 | 1587 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-105-09-L-D-255 | 1587 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |