MTSW-108-12-G-D-100 Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.
Eigenschaften
Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 559 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.136 | $2.688 | $2.408 | $2.117 | $1.994 | $1.770 | $1.434 | $1.154 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-108-12-G-D-590 | 559 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-108-12-G-D-790 | 559 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-108-12-G-D-440 | 559 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-108-12-G-D-465 | 559 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-108-12-G-D-715 | 559 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-108-12-G-D-480 | 559 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-108-12-G-D-795 | 559 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-108-12-G-D-805 | 559 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-108-12-G-D-830 | 559 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-108-12-G-D-840 | 559 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-108-12-G-D-740 | 559 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-108-12-G-D-750 | 559 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-108-12-G-D-250 | 559 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-108-12-G-D-615 | 559 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-108-12-G-D-365 | 559 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-108-12-G-D-815 | 559 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-108-12-G-D-150 | 559 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-108-12-G-D-318 | 559 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-108-12-G-D-640 | 559 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-108-12-G-D-143 | 559 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |