MTSW-109-08-L-S-350 - Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.
Eigenschaften
Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $0.860 | $0.748 | $0.647 | $0.564 | $0.511 | $0.446 | $0.355 | $0.280 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-109-08-L-S-310 | 888 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-109-08-L-S-240 | 888 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-109-08-L-S-345 | 888 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-109-08-L-S-335 | 888 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-109-08-L-S-285 | 888 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-109-08-L-S-340 | 888 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-109-08-L-S-280 | 888 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-109-08-L-S-175 | 888 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |