MTSW-112-09-G-S-400 - Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.
Eigenschaften
Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 683 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.602 | $1.378 | $1.232 | $1.075 | $1.013 | $0.902 | $0.738 | $0.591 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-112-09-T-S-400 | 683 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTSW-112-09-S-S-400 | 683 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTSW-112-09-L-S-400 | 683 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTSW-112-09-G-S-350 | 683 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-112-09-G-S-550 | 683 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-112-09-G-S-425 | 683 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-112-09-G-S-470 | 683 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-112-09-G-S-515 | 683 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-112-09-G-S-525 | 683 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-112-09-G-S-542 | 683 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-112-09-G-S-394 | 683 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-112-09-G-S-540 | 683 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-112-09-G-S-300 | 683 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-112-09-G-S-495 | 683 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-112-09-G-S-275 | 683 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-112-09-G-S-380 | 683 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-112-09-G-S-500 | 683 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-112-09-G-S-430 | 683 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-112-09-G-S-315 | 683 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |