MTSW-120-10-S-D-240 - Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.
Eigenschaften
Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 369 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $6.373 | $6.026 | $5.566 | $5.051 | $4.752 | $4.226 | $3.435 | $2.747 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-120-10-G-D-240 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTSW-120-10-S-D-365 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-10-S-D-580 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-10-S-D-415 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-10-S-D-570 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-10-S-D-625 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-10-S-D-565 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-10-S-D-555 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-10-S-D-640 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-10-S-D-525 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-10-S-D-592 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-10-S-D-480 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-10-S-D-600 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-10-S-D-585 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-10-S-D-540 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-10-S-D-590 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-10-L-D-240 | 211 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |