MTSW-120-11-G-S-740 - .100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 20 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Flash, .740in Post, .930in OAL
Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.
Eigenschaften
Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 369 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.957 | $2.542 | $2.274 | $1.994 | $1.875 | $1.674 | $1.355 | $1.084 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-120-11-G-S-600 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-11-G-S-415 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-11-G-S-510 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-11-G-S-433 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-11-G-S-530 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-11-G-S-680 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-11-G-S-677 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-11-G-S-250 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-11-G-S-700 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-11-G-S-650 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-11-G-S-690 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-11-G-S-190 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-11-G-S-697 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-11-G-S-575 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-120-11-L-S-740 | 276 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |