MTSW-125-11-G-D-340 - .100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 50 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .340in Post, .930in OAL
Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.
Eigenschaften
Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 369 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $6.294 | $5.947 | $5.499 | $4.984 | $4.694 | $4.179 | $3.387 | $2.723 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-125-11-G-D-375 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-125-11-G-D-500 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-125-11-G-D-740 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-125-11-G-D-675 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-125-11-G-D-670 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-125-11-G-D-551 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-125-11-G-D-350 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-125-11-G-D-540 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-125-11-G-D-550 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-125-11-G-D-700 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-125-11-G-D-630 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-125-11-G-D-645 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-125-11-G-D-505 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-125-11-G-D-510 | 369 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |