MTSW-130-10-T-D-200 Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.
Eigenschaften
Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.811 | $3.526 | $3.200 | $2.870 | $2.599 | $2.266 | $1.807 | $1.422 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-130-10-T-D-615 | 192 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-130-10-T-D-285 | 192 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-130-10-T-D-565 | 192 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-130-10-T-D-575 | 192 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-130-10-T-D-320 | 192 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-130-10-T-D-420 | 192 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-130-10-L-D-200 | 108 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |