MTSW-132-09-L-D-200 Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.
Eigenschaften
Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.976 | $5.530 | $5.020 | $4.501 | $4.076 | $3.554 | $2.833 | $2.230 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-132-09-L-D-210 | 192 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-132-09-L-D-390 | 192 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-132-09-L-D-540 | 192 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-132-09-L-D-445 | 192 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-132-09-L-D-490 | 192 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-132-09-L-D-480 | 192 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-132-09-L-D-440 | 192 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-132-09-L-D-350 | 192 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-132-09-L-D-044 | 192 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-132-09-L-D-414 | 192 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-132-09-L-D-021 | 192 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-132-09-L-D-530 | 192 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |