MTSW-150-09-G-D-200 - Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.
Eigenschaften
Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 350 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.083 | $8.590 | $7.930 | $7.202 | $6.779 | $6.031 | $4.899 | $3.918 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-150-09-L-D-200 | 350 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTSW-150-09-G-D-310 | 350 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-09-G-D-355 | 350 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-09-G-D-315 | 350 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-09-G-D-630 | 350 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-09-G-D-470 | 350 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-09-G-D-530 | 350 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-09-G-D-400 | 350 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-09-G-D-440 | 350 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-09-G-D-380 | 350 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-09-G-D-505 | 350 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-09-G-D-290 | 350 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-09-G-D-475 | 350 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-09-G-D-300 | 350 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-09-G-D-395 | 350 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-09-G-D-375 | 350 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-09-G-D-425 | 350 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-09-G-D-319 | 350 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-09-G-D-430 | 350 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-09-G-D-450 | 350 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |