MTSW-150-22-L-D-390 Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.
Eigenschaften
Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 144 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $6.805 | $6.434 | $5.947 | $5.395 | $4.887 | $4.261 | $3.392 | $2.671 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-150-22-G-D-390 | 350 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTSW-150-22-L-D-400 | 144 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-22-L-D-356 | 144 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-22-L-D-430 | 144 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-22-L-D-325 | 144 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-22-L-D-340 | 144 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-22-L-D-419 | 144 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-22-L-D-410 | 144 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-22-L-D-365 | 144 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-22-L-D-425 | 144 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-22-L-D-220 | 144 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-22-L-D-405 | 144 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-22-L-D-440 | 144 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-22-L-D-370 | 144 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-150-22-L-D-393 | 144 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |