NVAM - 0.80 mm NovaRay® Terminal mit extremer Dichte und Leistung

Eigenschaften

  • 128 Gbps PAM4 pro Kanal

  • PCIe® 7.0-fähig

  • Stapelhöhen von 7, 9, 10 und 12 mm

  • 2, 3 oder 4 Reihen

  • 1 oder 2 Bänke mit bis zu 16 Paaren/Bank

  • Zwei Kontaktpunkte gewährleisten eine zuverlässigere Verbindung

  • Minimale Abweichung bei der Datenrate bei zunehmender Bauteilhöhe

  • Analog Over Array™-fähig

  • Nennstrom: max. 2,1 A (Signal), max. 9,6 A (Masse)

  • Nennspannung: max. 200 VAC/283 VDC

0.80 mm NovaRay® Terminal mit extremer Dichte und Leistung
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Evaluerungs- und Entwicklungskits
NovaRay® SI Evaluierungskit 

REF-212761-X.XX-XX

Firma: Samtec

0.80 mm NovaRay® Steckverbinder von Samtec mit extremer Dichte und Leistung kombinieren voll abgeschirmtes Differentialpaar-Design und zwei zuverlässige Kontaktpunkte für extreme Dichte und extreme Leistung. Das NovaRay® SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen von NovaRay®-Steckverbindern.  Das NovaRay® SI-Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Es kann im Stand-Alone-Betrieb für NovaRay®-Steckverbinder genutzt werden. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbit/s NRZ/112 Gbit/s PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Abbildung der Serie für 292-CM
NVAF

0.80 mm NovaRay® Buchse mit extremer Dichte und Leistung

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
NVAM-DP-02-1-02.0-S-2-K-TR NVAF-DP-02-1-05.0-S-2-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 16 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
NVAM-DP-02-1-05.0-S-2-K-TR NVAF-DP-02-1-05.0-S-2-K-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 16 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
NVAM-DP-03-1-02.0-S-2-K-TR NVAF-DP-03-1-05.0-S-2-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 24 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
NVAM-DP-03-1-05.0-S-2-K-TR NVAF-DP-03-1-05.0-S-2-K-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 24 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
NVAM-DP-04-1-02.0-S-2-K-TR NVAF-DP-04-1-05.0-S-2-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 32 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
NVAM-DP-04-1-05.0-S-2-K-TR NVAF-DP-04-1-05.0-S-2-K-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 32 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
NVAM-DP-02-2-02.0-S-2-K-TR NVAF-DP-02-2-05.0-S-2-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 32 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
NVAM-DP-02-2-05.0-S-2-K-TR NVAF-DP-02-2-05.0-S-2-K-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 32 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
NVAM-DP-03-2-02.0-S-2-K-TR NVAF-DP-03-2-05.0-S-2-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 48 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
NVAM-DP-03-2-05.0-S-2-K-TR NVAF-DP-03-2-05.0-S-2-K-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 48 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
NVAM-DP-04-2-02.0-S-2-K-TR NVAF-DP-04-2-05.0-S-2-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 64 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
NVAM-DP-04-2-05.0-S-2-K-TR NVAF-DP-04-2-05.0-S-2-K-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 64 Oberflächenmontage Parallel 112 Gbps PAM4
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.