PCIE-036-02-F-D-EM2 - PCI Express ® 4.0-Steckverbinder mit niedrigem Profil
Der PCIE-LP ist der PCIe® 4.0-konforme Edgecard-Steckverbinder von Samtec mit niedrigem Profil. Der PCIE-LP ist für vertikale Montageanwendungen konzipiert und unterstützt ein, vier, acht und sechzehn PCI Express ® 4.0-Links.
Eigenschaften
Kompatibel mit PCIe®-4.0
1,00-mm-Raster (0,0394")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
PCI Express® - Jumper ebenfalls verfügbar (PCIEC-Serie)
Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links
Platzsparender flacher Aufbau
Nennstrom: max. 2,1 A
Nennspannung: max. 215 VAC/304 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Tube (22 Teile pro Packung) |