PCIE-098-02-S-D-EMS3 1,00 mm PCI Express® 3.0 Edgecard-Steckverbinder
Der PCIE ist der PCIe® 3.0-konforme Edgecard-Steckverbinder von Samtec. Der PCIE ist für abgewinkelte, vertikale und Edgecard-Anwendungen konzipiert und unterstützt ein, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links.
Eigenschaften
PCIe®-3.0-konform
1,00-mm-Raster (0,0394")
Für 0.062 Zoll (1.60 mm) Karten
PCI Express® - Jumper ebenfalls verfügbar (PCIEC-Serie)
Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links
Senkrecht, abgewinkelt oder Kantenmontage
Nennstrom: max. 2,4 A
Nennspannung: max. 215 VAC/304 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $13.869 | $12.511 | $11.139 | $9.094 | $7.481 | $6.935 | $5.856 | $4.789 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIE-098-02-F-D-EMS3 | 0 | Schlauch | 1 | 10 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (10 Teile pro Packung) |