PCIE-G5-01-01-S-DP-A-WT-TR - 1,00 mm PCI Express® 3.0 Edgecard-Steckverbinder
Eigenschaften
Heute einplanen für zukunftssichere Datenraten
1.00-mm-Raster
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Differentialpaar
Unterstützt 1, 4, 8 und 16 PCI Express®-Links
Nennstrom: max. 3,2 A
Nennspannung: max. 220 VAC/311 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4250 |
| Preis | $5.354 | $4.816 | $4.491 | $4.278 | $3.651 | $3.438 | $3.024 | $2.610 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIE-G5-01-01-S-DP-A-WT-FR | 0 | Band und Rolle | 225 | 225 | Verpackung | Nein |
| PCIE-G5-01-01-L-DP-A-WT-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 225 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| PCIE-G5-01-01-F-DP-A-WT-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 225 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (225 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |


