PCIE-G5-08-01-F-EM-WT - 1,00 mm PCI Express® 3.0 Edgecard-Steckverbinder
Der PCIE ist der PCIe® 3.0-konforme Edgecard-Steckverbinder von Samtec. Der PCIE ist für abgewinkelte, vertikale und Edgecard-Anwendungen konzipiert und unterstützt ein, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links.
Eigenschaften
PCIe®-3.0-konform
1,00-mm-Raster (0,0394")
Für 0.062 Zoll (1.60 mm) Karten
PCI Express® - Jumper ebenfalls verfügbar (PCIEC-Serie)
Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links
Senkrecht, abgewinkelt oder Kantenmontage
Nennstrom: max. 2,4 A
Nennspannung: max. 215 VAC/304 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIE-G5-08-01-L-EM-WT | 170 | Tray | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| PCIE-G5-08-01-S-EM-WT | 50 | Tray | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (11 Teile pro Packung) |


