PCIE-LP-04-F-DV-A-TR - 1,00 mm PCI Express® 3.0 Edgecard-Steckverbinder

Der PCIE-LP ist der PCIe® 4.0-konforme Edgecard-Steckverbinder von Samtec mit niedrigem Profil. Der PCIE-LP ist für vertikale Montageanwendungen konzipiert und unterstützt ein, vier, acht und sechzehn PCI Express ® 4.0-Links.

Eigenschaften

  • Kompatibel mit PCIe®-4.0

  • 1,00-mm-Raster (0,0394")

  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten

  • PCI Express® - Jumper ebenfalls verfügbar (PCIEC-Serie)

  • Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links

  • Platzsparender flacher Aufbau 

  • Nennstrom: max. 2,1 A

  • Nennspannung: max. 215 VAC/304 VDC

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
16 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Vorschaubild PCIE-Serie
PCIE

1,00 mm PCI Express® 3.0 Edgecard-Steckverbinder

Serien-Abbildung für PCIE-G4
PCIE-G4

1,00 mm PCI Express ® 4,0 Schmaler Edgecard-Steckverbinder

Serien-Abbildung für PCIE-G5
PCIE-G5

1,00 mm PCI Express® 5.0 Edgecard-Steckverbinder

Steckverbinder

Vorschaubild PCIEC-Serie
PCIEC

PCI Express® Jumper-Kabelbaugruppen
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.