PCIE-LP-16-01-S-DV-A-K-WT - 1,00 mm PCI Express® 3.0 Edgecard-Steckverbinder
Eigenschaften
Heute einplanen für zukunftssichere Datenraten
1.00-mm-Raster
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Differentialpaar
Unterstützt 1, 4, 8 und 16 PCI Express®-Links
Nennstrom: max. 3,2 A
Nennspannung: max. 220 VAC/311 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| PCIE-LP-16-01-S-DV-A-WT-K | 0 | Tray | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| PCIE-LP-16-01-L-DV-A-WT-K | 0 | Tray | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| PCIE-LP-16-01-F-DV-A-WT-K | 0 | Tray | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |