PCIE-LP-16-01-S-DV-RA-A - 1,00 mm PCI Express® 3.0 Edgecard-Steckverbinder
Der PCIE ist der PCIe® 3.0-konforme Edgecard-Steckverbinder von Samtec. Der PCIE ist für abgewinkelte, vertikale und Edgecard-Anwendungen konzipiert und unterstützt ein, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links.
Eigenschaften
PCIe®-3.0-konform
1,00-mm-Raster (0,0394")
Für 0.062 Zoll (1.60 mm) Karten
PCI Express® - Jumper ebenfalls verfügbar (PCIEC-Serie)
Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links
Senkrecht, abgewinkelt oder Kantenmontage
Nennstrom: max. 2,4 A
Nennspannung: max. 215 VAC/304 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.