PCIEC-064-0250-EC-EC-85 - PCI Express® Jumper-Kabelbaugruppen
Der PCIEC ist die PCIe® 3.0-konforme Kabelkonfektion von Samtec. Der PCIEC kann als Jumper oder Verlängerungskabel konfiguriert werden und ist in kundenspezifischen Längen verfügbar, so dass er für alle Anwendungen passt.
Eigenschaften
Verfügbar mit AcceleRate®-Kabel
Edgecard- oder Steckverbinder als Endoption verfügbar
Kompatibel mit der PCIE-Serie von Samtec
Standard 36, 64, 98 und 164 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| PCIEC-064-0300-EC-EC-85 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCIEC-064-0200-EC-EC-85 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCIEC-064-0304-EC-EC-85 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCIEC-064-0150-EC-EC-85 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCIEC-064-0125-EC-EC-85 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCIEC-064-0100-EC-EC-85 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCIEC-064-0450-EC-EC-85 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCIEC-064-0050-EC-EC-85 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCIEC-064-0500-EC-EC-85 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCIEC-064-0750-EC-EC-85 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCIEC-064-1000-EC-EC-85 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCIEC-064-1050-EC-EC-85 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |