PHT 0,100 " Stiftleiste in Einpresstechnik

Eigenschaften

  • Anschluss: Press-fit

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

0,100 " Stiftleiste in Einpresstechnik

Konfigurierte Teilenummer

Vollständige gesteckte Sätze anzeigen In den Einkaufswagen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild SSW-Serie
SSW

Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster

Vorschaubild BCS-Serie
BCS

Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

Vorschaubild BSW-Serie
BSW

0,100" Buchsenleiste mit Kontakteingang von unten

Vorschaubild CES-Serie
CES

0,100" Buchsenleiste mit ummantelter Buchsenöffnung und niedrigem Profil

Vorschaubild ESQ-Serie
ESQ

Erhöhte Buchsenleiste, 0.100" Raster

Vorschaubild ESW-Serie
ESW

0,100" Erhöhte Buchsenleiste

Vorschaubild IDSD-Serie
IDSD

Doppelreihige IDC-Buchsenkonfektionen mit schlankem Gehäuse, 0.100" Raster

Vorschaubild IDSS-Serie
IDSS

Einreihige IDC-Buchsenkonfektionen mit schlankem Gehäuse, 0.100" Raster

Vorschaubild MNT-Serie
MNT

.100" Multi Position Shunt

Vorschaubild SLW-Serie
SLW

0,100" Tiger Buy™ Buchsenleiste mit niedrigem Profil

Vorschaubild PHF-Serie
PHF

0,100" Buchsenleiste zum Einpressen

Vorschaubild SSQ-Serie
SSQ

Tiger Buy™ Buchsenleiste mit quadratischen Endstücken, 0.{100" Raster

Vorschaubild SMSS-Serie
SMSS

0.100 Zoll Mini Mate® Universelle einreihige Einzelader-Kabelkonfektion, Buchse

Vorschaubild SMSD-Serie
SMSD

0.100" Mini Mate®  zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion, Buchse

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
PHT-101-01-L-S PHF-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 11.04 1 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-101-02-L-S PHF-101-02-L-S .100" (2.54 mm) 16.13 1 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-101-01-L-S PHF-101-02-L-S .100" (2.54 mm) 13.59 1 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-101-01-L-S PHF-101-04-L-S .100" (2.54 mm) 18.67 1 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-101-04-L-S PHF-101-04-L-S .100" (2.54 mm) 26.29 1 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-101-03-L-S PHF-101-03-L-S .100" (2.54 mm) 21.21 1 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-101-03-L-S PHF-101-04-L-S .100" (2.54 mm) 23.75 1 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-102-01-L-S PHF-102-01-L-S .100" (2.54 mm) 11.04 2 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-102-02-L-S PHF-102-02-L-S .100" (2.54 mm) 16.13 2 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-102-01-L-S PHF-102-02-L-S .100" (2.54 mm) 13.59 2 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-102-03-L-S PHF-102-03-L-S .100" (2.54 mm) 21.21 2 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-102-03-L-S PHF-102-04-L-S .100" (2.54 mm) 23.75 2 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-102-04-L-S PHF-102-04-L-S .100" (2.54 mm) 26.29 2 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-102-01-L-S PHF-102-04-L-S .100" (2.54 mm) 18.67 2 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-103-01-L-S PHF-103-01-L-S .100" (2.54 mm) 11.04 3 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-103-02-L-S PHF-103-02-L-S .100" (2.54 mm) 16.13 3 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-103-01-L-S PHF-103-02-L-S .100" (2.54 mm) 13.59 3 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-103-03-L-S PHF-103-03-L-S .100" (2.54 mm) 21.21 3 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-103-01-L-S PHF-103-04-L-S .100" (2.54 mm) 18.67 3 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-103-03-L-S PHF-103-04-L-S .100" (2.54 mm) 23.75 3 Press Fit Vertikale Steckrichtung