PMSD-02-16-K-59.95-D-LDS 4,19 mm (0,165 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine Stiftkabel, zweireihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelung, Power Mate®
Eigenschaften
.165" Raster (4.19 mm)
16 bis 24-AWG-PVC-Leiter
Individuell ummantelte Kontakte
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 10 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $6.163 | $5.571 | $5.177 | $4.930 | $4.126 | $3.858 | $3.322 | $2.786 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSD-02-16-K-24.00-D-LDS | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSD-02-16-K-18.00-D-LDS | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSD-02-16-K-12.00-D-LDS | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSD-02-16-K-09.00-D-LDS | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSD-02-16-K-06.00-D-LDS | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSD-02-16-K-05.00-D-LDS | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSD-02-16-K-04.00-D-LDS | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSD-02-16-K-03.50-D-LDS | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
