PMSD-02-206-K-14.03-D-LDX - 4,19 mm (0,165 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine Stiftkabel, zweireihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelung, Power Mate®
Eigenschaften
.165" Raster (4.19 mm)
16 bis 24-AWG-PVC-Leiter
Individuell ummantelte Kontakte
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 10 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.651 | $4.205 | $3.907 | $3.721 | $3.114 | $2.912 | $2.507 | $2.103 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSD-02-206-K-14.00-D-LDX | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSD-02-206-K-15.00-D-LDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSD-02-206-K-13.00-D-LDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSD-02-206-K-18.00-D-LDX | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSD-02-206-K-05.52-D-LDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSD-02-206-K-05.00-D-LDX | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSD-02-206-K-03.50-D-LDX | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSD-02-206-K-36.00-D-LDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSD-02-206-K-60.00-D-LDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
