PMSD-08-206C-K-72.00-S 4,19 mm (0,165 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine Stiftkabel, zweireihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelung, Power Mate®
Eigenschaften
.165" Raster (4.19 mm)
16 bis 24-AWG-PVC-Leiter
Individuell ummantelte Kontakte
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 10 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $20.995 | $19.875 | $19.129 | $18.662 | $15.619 | $14.604 | $12.574 | $10.545 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSD-08-206-K-72.00-S | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| PMSD-08-16-K-72.00-S | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| PMSD-08-22-K-72.00-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| PMSD-08-206C-K-73.14-S | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
