PMSDT-03-24-K-78.74-D-LDX - 4,19 mm (0,165 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine Stiftkabel, zweireihig, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Verriegelung, Teflon™-Fluorpolymer (FEP), Power Mate®
Eigenschaften
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
.165" Raster (4.19 mm)
24 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Individuell ummantelte Kontakte
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 10 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $13.357 | $12.645 | $12.169 | $11.872 | $9.936 | $9.291 | $8.000 | $6.709 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSDT-03-24-K-80.00-D-LDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSDT-03-24-K-40.00-D-LDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSDT-03-24-K-19.25-D-LDX | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSDT-03-24-K-11.25-D-LDX | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSDT-03-24-K-09.00-D-LDX | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSDT-03-24-K-07.00-D-LDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSDT-03-24-K-05.00-D-LDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
