PMSS-04-18-K-56.92-S 4,19 mm (0,165 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine-Stiftkabel, einreihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelung, Power Mate®
Eigenschaften
.165" Raster (4.19 mm)
16 bis 24-AWG-PVC-Leiter
Individuell ummantelte Kontakte
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes einreihiges System mit 5 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 3250 |
| Preis | $6.670 | $6.164 | $5.827 | $5.617 | $4.701 | $4.395 | $3.785 | $3.174 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSS-04-18-K-56.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-60.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-50.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-40.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-39.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-36.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-32.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-25.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-24.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-19.70-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-96.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-16.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-15.81-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-15.80-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-15.75-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-15.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-13.78-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-12.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-11.80-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-10.20-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
