PMSS-08-16C-K-03.00-D-LDS 4,19 mm (0,165 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine-Stiftkabel, einreihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelung, Power Mate®
Eigenschaften
.165" Raster (4.19 mm)
16 bis 24-AWG-PVC-Leiter
Individuell ummantelte Kontakte
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes einreihiges System mit 5 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $11.860 | $11.228 | $10.806 | $10.543 | $8.823 | $8.250 | $7.104 | $5.957 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSS-08-16C-K-04.33-D-LDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-08-16C-K-06.00-D-LDS | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-08-16C-K-07.00-D-LDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-08-16C-K-07.50-D-LDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-08-16C-K-07.87-D-LDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-08-16C-K-23.00-D-LDS | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |