PRFBA-100-J-185-J-S 50 Ohm, Zwischenserienadapter
Eigenschaften
Die 2,92-mm-Version ist mit den gängigen 3,50 mm und SMA Steckverbindern kombinierbar
Serienübergreifende Präzisions-RF-Adapter
Gerade Ausrichtung, 50-Ohm-Impedanz
SMPM zu 2,92 mm
Anwendungen: Präzisionsmessung
1,00 mm bis 1,85 mm
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 265 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Preis | $339.350 | $297.675 | $178.605 | $148.838 | $119.070 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |