Präzisions-RF-Adapter zwischen den Serien, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Adapter zwischen den Serien für 1,00 mm zu 1,85 mm oder SMPM zu 2,92 mm Verbindungen.

Eigenschaften

  • Präzisionsadapter von 1,00 mm auf 1,85 mm zwischen den Baureihen

  • SMPM auf 2,92-mm-Zwischenserien-Präzisionsadapter​​​​​​​

  • Optionen: Stecker-zu-Stecker, Buchse-zu-Buchse oder Stecker-zu-Buchse (Stecker-zu-Buchse)

  • Gerade Ausrichtung, 50-Ohm-Impedanz

  • Die 2,92-mm-Version ist mit den gängigen 3,50 mm und SMA Steckverbindern kombinierbar​​​​​​​

  • Verwendet in Hochfrequenz-Präzisionstest- und Messanwendungen​​​​​​​

  • Serienadapter sind ebenfalls erhältlich

Downloads und Ressourcen

Literatur

RF-Verbindungen Vollsortiment-Lösungskatalog
RF-Verbindungen Vollsortiment-Lösungskatalog PDF herunterladen
Präzisions-RF-Mikrowellen-/Millimeterwellen-Produkthandbuch
Präzisions-RF-Mikrowellen-/Millimeterwellen-Produkthandbuch PDF herunterladen

Produkte

PRFBA – 50 Ohm, Zwischenserienadapter

Eigenschaften
  • Die 2,92-mm-Version ist mit den gängigen 3,50 mm und SMA Steckverbindern kombinierbar​​​​​​​

  • Serienübergreifende Präzisions-RF-Adapter

  • Gerade Ausrichtung, 50-Ohm-Impedanz

  • SMPM zu 2,92 mm

  • Anwendungen: Präzisionsmessung

  • 1,00 mm bis 1,85 mm

  • Serienadapter sind ebenfalls erhältlich

Produktabbildung für PRFBA-

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Mehr RF-Steckverbinder