Präzisions-RF-Adapter in Serie, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Adapter in Serie für SMPM, 1,85-mm-, 2,40-mm- oder 2,92-mm-Steckverbinder.

Eigenschaften

  • SMPM, 1,85 mm, 2,40 mm und 2,92 mm Präzisionsadapter in Serie​​​​​​​

  • Gerade Ausrichtung, 50-Ohm-Impedanz

  • Optionen: Stecker-zu-Stecker, Buchse-zu-Buchse oder Stecker-zu-Buchse (Stecker-zu-Buchse)

  • Verwendet in Hochfrequenz-Präzisionstest- und Messanwendungen​​​​​​​

  • SMPM-Adapter ermöglichen axialen und radialen Versatz bei hochdichten Blindkupplungsanwendungen​​​​​​​

  • Adapter zwischen den Serien sind ebenfalls erhältlich

Downloads und Ressourcen

Literatur

Präzisions-RF-Mikrowellen-/Millimeterwellen-Produkthandbuch
Präzisions-RF-Mikrowellen-/Millimeterwellen-Produkthandbuch PDF herunterladen
Titelbild der Magnum RF eBroschüre
Titelbild der Magnum RF eBroschüre PDF herunterladen
RF-Verbindungen Vollsortiment-Lösungskatalog
RF-Verbindungen Vollsortiment-Lösungskatalog PDF herunterladen

Produkte

PRFIA – 50 Ohm, serieninterner Adapter

Eigenschaften
  • Serieninterne Präzisions-RF-Adapter​​​​​​​

  • Anwendungen: Präzisionsmessung oder SMPM-Adapter für Anwendungen mit hoher Dichte an Blindsteck-Anwendungen​​​​​​​

  • SMPM federgelagerte Adapter bieten eine höhere Vibrationstoleranz für gleichbleibenden Signalkontakt​​​​​​​

  • Gerade Ausrichtung, 50-Ohm-Impedanz

  • SMPM, 1,85 mm, 2,40 mm oder 2,92 mm

  • Adapter zwischen den Serien sind ebenfalls erhältlich

Abbildung der Serie für 292-CM

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Mehr RF-Steckverbinder