PRFBA-292-J-SMA-P-S 50 Ohm, Zwischenserienadapter
Eigenschaften
Die 2,92-mm-Version ist mit den gängigen 3,50 mm und SMA Steckverbindern kombinierbar
Serienübergreifende Präzisions-RF-Adapter
Gerade Ausrichtung, 50-Ohm-Impedanz
SMPM zu 2,92 mm
Anwendungen: Präzisionsmessung
1,00 mm bis 1,85 mm
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Preis | $81.563 | $69.061 | $54.772 | $41.377 | $31.554 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |