PRFBA-292-J-SMPM-PF-S 50 Ohm, Zwischenserienadapter
Eigenschaften
Die 2,92-mm-Version ist mit den gängigen 3,50 mm und SMA Steckverbindern kombinierbar
Serienübergreifende Präzisions-RF-Adapter
Gerade Ausrichtung, 50-Ohm-Impedanz
SMPM zu 2,92 mm
Anwendungen: Präzisionsmessung
1,00 mm bis 1,85 mm
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 11 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $154.508 | $144.396 | $134.936 | $126.105 | $117.863 | $110.796 | $104.139 | $97.892 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |