QFS-016-04.25-H-D-DP-A-P-TR - 0.635 mm Q2™ robuste High-Speed-Buchsenleiste mit Groundplane
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Führungspfosten-Option
Bis zu 128 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $15.005 | $13.868 | $13.110 | $12.636 | $10.096 | $9.250 | $7.556 | $5.862 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QFS-016-04.25-H-D-DP-A-P | 0 | Tray | 1 | 52 | Verpackung | Nein |
| QFS-016-04.25-L-D-DP-A-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |