QFS-026-01-H-D-RA-TR 0.635 mm Q2™ robuste High-Speed-Buchsenleiste mit Groundplane
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Bis zu 208 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $29.076 | $27.528 | $25.944 | $23.448 | $20.568 | $17.652 | $14.820 | $12.516 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QFS-026-01-H-D-RA | 0 | Tray | 1 | 40 | Verpackung | Nein |
| QFS-026-01-H-D-RA-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QFS-026-01-SL-D-RA-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 125 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (125 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |