QFS-052-04.25-L-D-A-P-FR - .635mm High-Speed Ground Plane Receptacle, 104 Pin, 4.25mm Body Ht, 10µin Gold/Tin, A Pin, PnP Pad, Full Reel
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Bis zu 156 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 150 | 300 | 600 | 1050 |
| Preis | $11.575 | $9.943 | $8.374 | $7.113 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QFS-052-04.25-L-D-A-P | 0 | Tray | 52 | 52 | Verpackung | Nein |
| QFS-052-04.25-L-D-A-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Verpackung | Nein |
| QFS-052-04.25-H-D-A-P-FR | 0 | Band und Rolle | 150 | 150 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (150 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |