QFSS-048-01-H-D-DP-A-BM-P-TR - 0.635 mm Q2™ abgeschirmte Groundplane-Buchsenleiste
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
Differentialpaar
Optionale Stromversorgungskontakte
Bis zu 96 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 600 |
| Preis | $46.140 | $43.680 | $41.172 | $37.212 | $32.676 | $28.044 | $23.580 | $19.932 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (150 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |