QFSS-064-04.25-H-D-DP-A-TR 0.635 mm Q2™ abgeschirmte Groundplane-Buchsenleiste
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
Differentialpaar
Optionale Stromversorgungskontakte
Bis zu 96 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $56.772 | $53.744 | $51.726 | $50.464 | $40.158 | $36.722 | $29.852 | $22.982 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QFSS-064-04.25-H-D-DP-A | 0 | Tray | 1 | 26 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |