QFSS-064-04.25-H-D-DP-BM-GP 0.635 mm Q2™ abgeschirmte Groundplane-Buchsenleiste

Eigenschaften

  • 0,635-mm-Raster (0,025")

  • Differentialpaar

  • Optionale Stromversorgungskontakte

  • Bis zu 96 Positionen

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 250 500
Preis $67.118 $63.539 $61.152 $59.660 $47.465 $43.399 $35.268
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Vorschaubild QFSS-Serie
QFSS

0.635 mm Q2™ abgeschirmte Groundplane-Buchsenleiste

Vorschaubild QFSS-PC-Serie
QFSS-PC

0.635 mm Q2™ Abgeschirmte Groundplane-Buchsenleiste mit Stromversogungsmodulen

Vorschaubild QFSS-DP-PC-Serie
QFSS-DP-PC

0.635 mm Q2™ Abgeschirmte Groundplane-Stiftleiste mit Stromversorgungsmodulen, Differentialpaar

Steckverbinder

Vorschaubild QMSS-DP-PC-Serie
QMSS-DP

0.635 mm Q2™ Abgeschirmte Groundplane-Stiftleiste, Differenzialpaar

Vorschaubild 6QDPS-Serie
6QDPS

0.635 mm Q2™ Abgeschirmte Highspeed-Twinax-Kabelgruppe
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.