QMSS-016-06.75-L-D-DP-PC8-TR 0.635 mm Q2™ Abgeschirmte Groundplane-Stiftleiste
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Differentialpaar
Bis zu 96 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $18.657 | $17.662 | $16.999 | $16.585 | $13.203 | $12.076 | $9.822 | $7.568 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QMSS-016-06.75-L-D-DP-PC8 | 0 | Tray | 1 | 56 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |