QMSS-032-06.75-H-D-DP-A-K-TR - .635mm High-Speed Shielded Ground Plane Header, 32 Pair, 6.75mm Body Ht, 30µin Gold/Flash, A Pin, Kapton Pad, Tape and Reel
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Differentialpaar
Optionale Stromversorgungskontakte
Bis zu 96 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $33.576 | $31.788 | $29.964 | $27.072 | $23.772 | $20.400 | $17.148 | $14.496 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QMSS-032-06.75-H-D-DP-A-K | 0 | Tray | 1 | 52 | Verpackung | Nein |
| QMSS-032-06.75-H-D-DP-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 325 | 325 | Verpackung | Nein |
| QMSS-032-06.75-L-D-DP-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 325 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (325 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |